{"product":{"productId":"agid.20359","price":2.93,"name":"Erdungsanschluss Typ I"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Nutenstein, Gewindestift und Fächerscheibe Stahl.
Mutter und Scheibe Messing.
Mutter und Scheibe Messing.
Ausführung
Nutenstein, Gewindestift und Fächerscheibe verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Nutenstein, Gewindestift und Fächerscheibe Stahl.
Mutter und Scheibe Messing.
Mutter und Scheibe Messing.
Ausführung
Nutenstein, Gewindestift und Fächerscheibe verzinkt.
Hinweis
Zum Schutz von Anlagen und Personen. Anschlüsse zur Erdung von Aluminium-Profilkonstruktionen sowie zur Verbindung der Aluminiumprofile untereinander bei Einbeziehung ins Schutzleitersystem. Der leitende Kontakt erfolgt durch definierte Zerstörung der Eloxalschicht im Nutgrund und auf den Nutflanken.
Der Kabelschuh muss sich bei der Montage zwischen der Fächerscheibe und der Scheibe befinden.
Der Kabelschuh muss sich bei der Montage zwischen der Fächerscheibe und der Scheibe befinden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.