Halter Zinkdruckguss.
Schrauben Stahl.
Ausführung
Halter alufarbig pulverbeschichtet.
Schrauben verzinkt.
Hinweis
Zur Eckverbindung von zwei Glasscheiben und anderen Flächenelementen mittels zwei Glasscheibenhaltern.
Lieferumfang
1 Eckverbinder
2 Schrauben M5x12
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch