{"product":{"productId":"agid.32311","price":0.28,"name":"Distanzstück für Halter für Flächenelemente (Multiblock 25)"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Kunststoff PA.
Ausführung
schwarz oder grau (Typ I ähnlich RAL 7042, Typ B ähnlich RAL 7004).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PA.
Ausführung
schwarz oder grau (Typ I ähnlich RAL 7042, Typ B ähnlich RAL 7004).
Hinweis
Distanzstücke zum Aufstecken auf die Halter für Flächenelemente. Damit stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um unterschiedlich dicke Flächenelemente bündig mit dem Aluminiumprofil zu verschrauben.
Die Distanzstücke können durch einfaches Aufstecken miteinander kombiniert werden (auf das Distanzstück mit A=2 können keine weiteren Distanzstücke aufgesteckt werden).
Die Distanzstücke können durch einfaches Aufstecken miteinander kombiniert werden (auf das Distanzstück mit A=2 können keine weiteren Distanzstücke aufgesteckt werden).
Zeichnungshinweis
1) Entfällt bei A=2 mm
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.