{"product":{"productId":"agid.709","price":2.64,"name":"Klemmhebel Kunststoff unverstellbar mit Passbohrung, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert"},"currency":"CHF"}
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Eignet sich für einfache Spannaufgaben
- preiswert
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert.
Hinweis
Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.