{"product":{"productId":"agid.21639","price":10.33,"name":"Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 0 Grad"},"currency":"CHF"}
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Möbelindustrie, Heizung- und Klimatechnik
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Kugelknopf poliert.
Hinweis
Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.