{"product":{"productId":"agid.20514","price":15.84,"name":"2-Speichenhandräder aus Aluminium, pulverbeschichtet mit festem Zylindergriff"},"currency":"CHF"}
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
- Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Beschreibung
Werkstoff
Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Radkranz gedreht.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.