Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl oder Edelstahl.
Mutter Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse vernickelt oder blank.
Mutter blank.
Hinweis
Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 bis 10 mm.
Zeichnungshinweis
1) Platte
2) Drehspannriegel
3) Aufnahmebolzen
4) Mutter
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch