Vier Serien – eine klare Systematik
K0201 – Aluminium (rund):
6 Varianten in Ø 8/10 mm, Achsabstände 30/40 mm, Oberflächen: schwarz oder natur eloxiert. Zubehör: Abschlussscheibe Aluminium.
K1793 – Edelstahl (rund):
10 Varianten in Ø 5/8/10 mm, Achsabstände 30/40 mm, Oberflächen: gleitpoliert oder matt gestrahlt. Zubehör: Abschlussscheibe Edelstahl.
K1799 – Stahl (rund):
5 Varianten in Ø 8/10 mm, Achsabstände 30/40 mm, Oberfläche: hochglanzpoliert. Zubehör: Abschlussscheibe Edelstahl.
K2292 – Kunststoff (rund):
42 Varianten mit/ohne Bund, Ø 8/10 mm, Achsabstände 30/40 mm, Farben: u.a. schwarzgrau, orange, gelb, grün, blau, rot, grau. Zwei selbstfurchende Schrauben inklusive.
Für Technik mit Anspruch an Form und Funktion
Typische Anwendungen finden sich im Maschinenbau, Schaltschrank- und Gehäusebau, in der Automatisierung sowie in der Medizintechnik. Besonders dort, wo es auf präzise Bedienbarkeit, minimale Baugröße und ein stimmiges Erscheinungsbild ankommt, spielen die neuen Fingergriffe ihre Stärken aus.