{"product":{"productId":"agid.36804","price":14.52,"name":"Bügelgriffe Aluminium rund, selbstklebend"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Bügelgriff und Adapterplatte Aluminium.
Schraube Stahl.
Klebeband Acrylatklebstoff.
Schraube Stahl.
Klebeband Acrylatklebstoff.
Ausführung
Bügelgriff und Adapterplatte naturfarben oder schwarz eloxiert.
Schraube Stahl Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt.
Schraube Stahl Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Beim selbstklebenden Bügelgriff kann auf das Bohren und Verschrauben verzichtet werden. Dank des hochwertigen Klebebands lässt sich der Griff werkzeuglos und sicher auf verschiedensten sauberen Oberflächen wie Stahl, Glas oder Kunststoff befestigen.
Werkstoff
Bügelgriff und Adapterplatte Aluminium.
Schraube Stahl.
Klebeband Acrylatklebstoff.
Schraube Stahl.
Klebeband Acrylatklebstoff.
Ausführung
Bügelgriff und Adapterplatte naturfarben oder schwarz eloxiert.
Schraube Stahl Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt.
Schraube Stahl Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt.
Hinweis
Bei den angegebenen Belastungswerten handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob der Bügelgriff für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe und Oberflächen, an denen die Bügelgriffe befestigt werden, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur max. 150 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 230 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 230 °C.
Montage
Die Montage erfolgt werkzeuglos über die Klebefläche auf der Adapterplatte. Siehe Downloads, Technische Produktinformationen.
Vorteile
Einfache Installation ohne Bohren
Montage ohne Werkzeug
für Innen- und Außenbereich geeignet
Hohe Soforthaftung
Montage ohne Werkzeug
für Innen- und Außenbereich geeignet
Hohe Soforthaftung
Lieferumfang
Bügelgriff mit montierter Adapterplatte und beigelegtem Klebeband.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.