Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

TPS (auch TPE-S)

Styrol-TPE

Technische Details

TPS ist ein thermoplastischer Elastomer auf Styrol-Basis.
Er ist der am häufigsten verwendete TPE-Werkstoff.
TPS hat gute mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit und kann im Lebensmittelbereich verwendet werden.

Typische Anwendungen:

- Softtouch-Griffe
- Flaschendichtungen

TPU (auch TPE-U)

Urethan-TPE

Technische Details

TPU ist der thermoplastische Vertreter des Polyurethan (PUR).
Durch seine guten mechanischen Eigenschaften und die sehr hohe Verschleißfestigkeit wird der Werkstoff viel im Automotivebereich eingesetzt.
Die chemische Beständigkeit ist gegenüber TPS etwas eingeschränkt.

Typische Anwendungen:

- statische und dynamische Dichtungen
- Fahrzeugverkleidungen
- Kabelummantelungen