Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

TPU

Urethan-TPE

  

TPU ist der thermoplastische Vertreter des Polyurethan (PUR).
Durch seine guten mechanischen Eigenschaften und die sehr hohe Verschleißfestigkeit wird der Werkstoff viel im Automotivebereich eingesetzt.
Die chemische Beständigkeit ist gegenüber TPS etwas eingeschränkt.

Typische Anwendungen:

  • statische und dynamische Dichtungen
  • Fahrzeugverkleidungen
  • Kabelummantelungen

  

Kurzbezeichnung

TPU (auch TPE-U)

HandelsnamenElastollan® (Bayer)                                                          
Chemische BezeichnungUrethan-TPE
Mechanische Eigenschaften

Härtebereich [shore A/D]

60A - 80D
Verschleißfestigkeitsehr gut
Zugfestigkeit [Mpa] -
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,1 - 1,4
Gebrauchstemperaturen
Temperaturbereich kurzfristig [°C]-50 / -120
Temperaturbereich dauernd [°C] -40 / -90
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94HB
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig]
mineralische Fette, Öle+
Benzin-
Säuren schwach/starko/-
Laugen schwach/stark+/o
Perchlorethylen-
Trichlorethylen-
Aceton-
Alkoholeo
Bremsflüssigkeit- (wird aufgelöst)
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)-
Witterung/UV-Strahlungo