Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium
K1944

Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium (400 N/mm² Zugfestigkeit).
Spindel Vergütungsstahl.
Ausführung:Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.Hinweis:Für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet. Mit dem Magnetfuß kann eine andauernde und exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erzielt werden.Zeichnungshinweis:
1) Zentrierloch für K1961
2) Magnetfuß
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1944 Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium 182 kB

Zeichnungen

Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2HH1SF
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1944.015050Tr 30X452621230  125.98 CHF
K1944.025050Tr 30X460801230  136.74 CHF
K1944.035050Tr 30X4801101230  140.05 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33