- Bedienteile | Normelemente
- Spanntechnik
- Werkstück Spanntechnik
- Spannelemente
- Positionierelemente
- Auflageelemente, Anschlagelemente
- K0819
Prisma vertikal
- K0819
Prisma vertikal
- K0819
Prismen vertikal
- K0819
Prismen vertikal
- K0819
Prismenblöcke
- K1662
Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets
- K0822
Stützkörper exzentrisch
- K0823
Stützkörper
- K0816
Stütz- und Anlagekörper
- K0827
Stützblöcke
- K0824
Auflageleisten verstellbar
- K1537
Spannleisten für Vorrichtungselemente
- K0889
Abstützelemente
- K1947
Ausgleichspanner
- K1946
Abstützelemente rechteckig
- K1941
Schraubböcke mit flacher Auflage, Stahl
- K1942
Schraubböcke mit flacher Auflage, Edelstahl
- K1943
Schraubböcke mit flacher Auflage, Aluminium
- K1944
Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium
- K1961
Kugelaufsatz, Zentrierplatte, Prismaaufsätze, Fixieraufsätze, Aufsatz mit drehbarer Kugel
- K1233
Atlas-Schraubböcke mit Gegenmutter
- K0825
Stützen verstellbar
- K0826
Einsätze
- K1224
Abstützelement
- K1945
Höhenkeile
- K2160
Abstützelement automationsfähig
- K2055
Abstützelemente zylindrisch
- K0920
Abstützelemente verstellbar
- K0921
Abstützelemente
- K0922
Abstützzylinder
- K0917
Positioniereinheiten federnd mit Konus
- K1854
Abstützelemente hydraulisch einschraubbar einfach wirkend mit Federrückstellung
- K0297
Stützschrauben
- K0828
Stützschrauben
- K0307
Auflagebolzen
- K1200
Anschlagschrauben
- K0821
Verlängerungsstücke
- K0308
Stützen
- K0923
Stützen verstellbar
- K0924
Höhenzylinder
- K0829
Gewindestifte mit Druckstück
- K0294
Auflagebolzen
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K1913
Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung
- K0282
Pendelauflagen
- K0302
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
- K0283
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
- K0286
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K1164
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K1164_C
Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan
- K1164_F
Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
- K1164_G
Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan
- K1164_J
Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
- K0284
Pendelauflagen mit O-Ring
- K0285
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0287
Pendelauflagen verstellbar
- K0288
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
- K0289
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0290
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
- K0291
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
- K1914
Auflageplatten aus Hartmetall rund
- K0385
Grippers und Einsätze rund
- K0385
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung
- K0386
Grippers Sechskant-Form
- K0387
Grippers quadratisch
- K1915
Auflageplatten aus Hartmetall viereckig
- K0388
Grippers verstellbar
- K0813
Anschläge verstellbar
- K0820
Schraubanschläge verstellbar
- K1234
5D-Werkstückanschläge
- K2043
Werkstückanschläge magnetisch
- Form-Spannsystem
- Werkstück-Stabilisator
- Kettenspanner
- Modulare Spanntechnik
- Nullpunkt Spanntechnik
- Schraubstock Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1164_FPendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form F, mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Kugel Stahl, Kugelpfanne Vergütungsstahl.Ausführung:Kugel gehärtet, Kugelpfanne phosphatiert.Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition.
Kugel gegen Verdrehen gesichert. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|