Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungProduktbeschreibung:Form A mit Positionierstift. Form B ohne Positionierstift. Form C ohne Positionierstift mit Spannhebel.Werkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Der Spannhebel bei Form C kann durch lösen des Gewindestifts in 30° Schritten anwenderfreundlich ausgerichtet werden.Montage:Siehe Zeichnung (Form A).Vorteile:- Kompaktes und flaches Design - Schnelles und einfaches Spannen von BauteilenZeichnungshinweis: