- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0978Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl einsatzgehärtet, verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, Gusseisen, Duroplaste und Thermoplaste.
Die Gewindeeinsätze sind am unteren Ende konisch geformt und besitzen einen Schneidschlitz. Sie schneiden beim Eindrehen in ein Aufnahmeloch ihr Aufnahmegewinde selbst. Dies garantiert eine absolut sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial.
Innengewinde D1 nach ISO 6H.
Die Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz federn in manchen Werkstoffen im Schneidschlitzbereich geringfügig nach innen. Es entsteht so ein gewisser Schraubensicherungseffekt. Ist dies nicht gewünscht empfehlen wir die Gewindeeinsätze mit Schneidbohrung. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D1 Innengewinde | D2 | L Länge | P | T min. | R min. bei Leichtmetall | R min. bei Gußeisen | R min. bei Kunststoffe | Bestellnummer Hand-Einbauwerkzeug
| Bestellnummer Maschinen-Einbauwerkzeug | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0978.03 | Stahl | M3 | 5 | 6 | 0,5 | 8 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 0.46 CHF | | K0978.04 | Stahl | M4 | 6,5 | 8 | 0,75 | 10 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 0.55 CHF | | K0978.05 | Stahl | M5 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 0.55 CHF | | K0978.06 | Stahl | M6 | 10 | 14 | 1,5 | 17 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 0.65 CHF | | K0978.08 | Stahl | M8 | 12 | 15 | 1,5 | 18 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 0.86 CHF | | K0978.10 | Stahl | M10 | 14 | 18 | 1,5 | 22 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 1.02 CHF | | K0978.12 | Stahl | M12 | 16 | 22 | 1,5 | 26 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 1.40 CHF | | K0978.16 | Stahl | M16 | 20 | 22 | 1,5 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | K0978.916 | | | 4.05 CHF | | K0978.103 | Edelstahl | M3 | 5 | 6 | 0,5 | 8 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 1.63 CHF | | K0978.104 | Edelstahl | M4 | 6,5 | 8 | 0,75 | 10 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 1.96 CHF | | K0978.105 | Edelstahl | M5 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 2.15 CHF | | K0978.106 | Edelstahl | M6 | 10 | 14 | 1,5 | 17 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 1.95 CHF | | K0978.108 | Edelstahl | M8 | 12 | 15 | 1,5 | 18 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 2.70 CHF | | K0978.110 | Edelstahl | M10 | 14 | 18 | 1,5 | 22 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 3.82 CHF | | K0978.112 | Edelstahl | M12 | 16 | 22 | 1,5 | 26 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 4.59 CHF | | K0978.116 | Edelstahl | M16 | 20 | 22 | 1,5 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | K0978.916 | | | 9.27 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|