- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Klemmhebel
- Spannhebel
- Exzenterhebel
- K0005
Exzenterhebel Aluminium mit Innengewinde und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
- K0788
Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl
- K0645
Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl
- K0645
Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde und Außengewinde, Druckscheibe und Stiftschraube Edelstahl
- K0646
Exzenterhebel Kunststoff mit Innengewinde und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
- K0006
Exzenterhebel Aluminium einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
- K0789
Exzenterhebel Stahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl
- K0647
Exzenterhebel Edelstahl einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl
- K0647
Exzenterhebel Edelstahl einstellbar mit Außengewinde, Druckscheibe und Stiftschraube Edelstahl
- K0648
Exzenterhebel Kunststoff einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
- K0751
Exzenterhebel Kunststoff mit Schnellverschluss mit Kunststoffdruckscheibe und Steckbolzen Stahl
- K0118
Exzenterhebel Kunststoff mit Elastomerverschluss mit Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl
- K1500
Exzenterhebel Aluminium mit Stahl-Spanndorn mit Kunststoffdruckscheibe
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0006Exzenterhebel Aluminium einstellbar mit Außengewinde,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung:Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Hinweis:Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Zeichnungshinweis:1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | Farbe Grundkörper | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Hub S | L | Spannkraft F kN | Handkraft FH N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0006.9501103X10 | Stahl | schwarz | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.9501103X15 | Stahl | schwarz | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.9501103X30 | Stahl | schwarz | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.9501104X10 | Stahl | schwarz | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.9501104X15 | Stahl | schwarz | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.9501104X30 | Stahl | schwarz | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.0501104X15 | Stahl | schwarz | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 8.99 CHF | | K0006.0501104X20 | Stahl | schwarz | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8.99 CHF | | K0006.0501104X30 | Stahl | schwarz | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8.99 CHF | | K0006.0501105X20 | Stahl | schwarz | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8.99 CHF | | K0006.0501105X30 | Stahl | schwarz | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8.99 CHF | | K0006.0501105X40 | Stahl | schwarz | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 9.61 CHF | | K0006.0501105X50 | Stahl | schwarz | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 9.61 CHF | | K0006.1501105X20 | Stahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9.50 CHF | | K0006.1501105X30 | Stahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9.50 CHF | | K0006.1501105X40 | Stahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 10.16 CHF | | K0006.1501105X50 | Stahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 10.16 CHF | | K0006.1501106X20 | Stahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9.50 CHF | | K0006.1501106X30 | Stahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9.50 CHF | | K0006.1501106X40 | Stahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 10.16 CHF | | K0006.1501106X50 | Stahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 10.16 CHF | | K0006.2501108X25 | Stahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 10.48 CHF | | K0006.2501108X30 | Stahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 10.48 CHF | | K0006.2501108X40 | Stahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 10.89 CHF | | K0006.2501108X50 | Stahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 10.89 CHF | | K0006.2501110X25 | Stahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 10.48 CHF | | K0006.2501110X30 | Stahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 10.48 CHF | | K0006.2501110X40 | Stahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 10.89 CHF | | K0006.2501110X50 | Stahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 10.89 CHF | | K0006.9511103X10 | Edelstahl | schwarz | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.9511103X15 | Edelstahl | schwarz | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.9511103X30 | Edelstahl | schwarz | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.9511104X10 | Edelstahl | schwarz | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.9511104X15 | Edelstahl | schwarz | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.9511104X30 | Edelstahl | schwarz | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.0511104X15 | Edelstahl | schwarz | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 12.83 CHF | | K0006.0511104X20 | Edelstahl | schwarz | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 12.83 CHF | | K0006.0511104X30 | Edelstahl | schwarz | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 12.83 CHF | | K0006.0511105X20 | Edelstahl | schwarz | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 12.83 CHF | | K0006.0511105X30 | Edelstahl | schwarz | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 12.83 CHF | | K0006.0511105X40 | Edelstahl | schwarz | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 13.62 CHF | | K0006.0511105X50 | Edelstahl | schwarz | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 13.62 CHF | | K0006.1511105X20 | Edelstahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 14.28 CHF | | K0006.1511105X30 | Edelstahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 14.28 CHF | | K0006.1511105X40 | Edelstahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 15.23 CHF | | K0006.1511105X50 | Edelstahl | schwarz | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 15.23 CHF | | K0006.1511106X20 | Edelstahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 14.28 CHF | | K0006.1511106X30 | Edelstahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 14.28 CHF | | K0006.1511106X40 | Edelstahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 15.23 CHF | | K0006.1511106X50 | Edelstahl | schwarz | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 15.23 CHF | | K0006.2511108X25 | Edelstahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 15.74 CHF | | K0006.2511108X30 | Edelstahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 15.74 CHF | | K0006.2511108X40 | Edelstahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 16.81 CHF | | K0006.2511108X50 | Edelstahl | schwarz | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 16.81 CHF | | K0006.2511110X25 | Edelstahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 15.74 CHF | | K0006.2511110X30 | Edelstahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 15.74 CHF | | K0006.2511110X40 | Edelstahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 16.81 CHF | | K0006.2511110X50 | Edelstahl | schwarz | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 16.81 CHF | | K0006.9501403X10 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.9501403X15 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.9501403X30 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.9501404X10 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.9501404X15 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.9501404X30 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8.68 CHF | | K0006.0501404X15 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 8.99 CHF | | K0006.0501404X20 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8.99 CHF | | K0006.0501404X30 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8.99 CHF | | K0006.0501405X20 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8.99 CHF | | K0006.0501405X30 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8.99 CHF | | K0006.0501405X40 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 9.61 CHF | | K0006.0501405X50 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 9.61 CHF | | K0006.1501405X20 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9.50 CHF | | K0006.1501405X30 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9.50 CHF | | K0006.1501405X40 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 10.16 CHF | | K0006.1501405X50 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 10.16 CHF | | K0006.1501406X20 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9.50 CHF | | K0006.1501406X30 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9.50 CHF | | K0006.1501406X40 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 10.16 CHF | | K0006.1501406X50 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 10.16 CHF | | K0006.2501408X25 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 10.48 CHF | | K0006.2501408X30 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 10.48 CHF | | K0006.2501408X40 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 10.89 CHF | | K0006.2501408X50 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 10.89 CHF | | K0006.2501410X25 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 10.48 CHF | | K0006.2501410X30 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 10.48 CHF | | K0006.2501410X40 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 10.89 CHF | | K0006.2501410X50 | Stahl | rubinrot RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 10.89 CHF | | K0006.9511403X10 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.9511403X15 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.9511403X30 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.9511404X10 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.9511404X15 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.9511404X30 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 12.28 CHF | | K0006.0511404X15 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 12.83 CHF | | K0006.0511404X20 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 12.83 CHF | | K0006.0511404X30 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 12.83 CHF | | K0006.0511405X20 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 12.83 CHF | | K0006.0511405X30 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 12.83 CHF | | K0006.0511405X40 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 13.62 CHF | | K0006.0511405X50 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 13.62 CHF | | K0006.1511405X20 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 14.28 CHF | | K0006.1511405X30 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 14.28 CHF | | K0006.1511405X40 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 15.23 CHF | | K0006.1511405X50 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 15.23 CHF | | K0006.1511406X20 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 14.28 CHF | | K0006.1511406X30 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 14.28 CHF | | K0006.1511406X40 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 15.23 CHF | | K0006.1511406X50 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 15.23 CHF | | K0006.2511408X25 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 15.74 CHF | | K0006.2511408X30 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 15.74 CHF | | K0006.2511408X40 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 16.81 CHF | | K0006.2511408X50 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 16.81 CHF | | K0006.2511410X25 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 15.74 CHF | | K0006.2511410X30 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 15.74 CHF | | K0006.2511410X40 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 16.81 CHF | | K0006.2511410X50 | Edelstahl | rubinrot RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 16.81 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|