- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Federnde Druckstücke
- Arretierbolzen
- Sperrriegel
- K1678
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung
- K1670
Sperrriegel
- K1672
Sperrriegel
- K1674
Sperrriegel mit Anschlag
- K1677
Sperrriegel Stahl mit Innenführung
- K1671
Sperrriegel Edelstahl
- K1673
Sperrriegel Edelstahl
- K1675
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K1675_A
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter
- K1675_B
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter
- K1675_C
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter
- K1675_D
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter
- K0639
Sperrriegel
- K0640
Sperrriegel Edelstahl
- K0348
Sperrriegel
- K0637
Sperrriegel Edelstahl
- K1679
Sperrriegel mit Sechskant
- K1680
Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant
- K1284
Sperrriegel mit Anschlag
- K1285
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0638
Haltestücke
- K0638
Haltestücke Aluminium
- K0349
Verschlussriegel
- K1668
Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing Riegel nach oben oder unten
- K1669
Schließbleche Stahl oder Messing für Riegel mit Rückstellfeder
- K1691
Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts
- K1692
Schließblech Aluminium für Riegel mit Rückstellfeder
- K1693
Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl Riegel nach oben oder unten
- Kugelsperrbolzen
- Steckbolzen
- Halteseile, Kugelketten
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1675Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt. Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert. Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.Werkstoff:Riegel 1.4308.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.Ausführung:Gewindehülse und Riegel blank. Arretierstift geschliffen und blank. Druckfeder blank. Riegelkappe in verschiedenen Farben: - schwarzgrau RAL7021 - reinorange RAL 2004 - rapsgelb RAL 1021 - verkehrsrot RAL 3020 - signalgrün RAL 6032 - verkehrsblau RAL 5017 - lichtgrau RAL 7035Vorteile:Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff. 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.Auf Anfrage:Sonderausführungen. Zubehör:Haltestücke K0638. Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840. Zeichnungshinweis:Form A: ohne Riegelkappe, ohne Kontermutter Form B: ohne Riegelkappe, mit Kontermutter Form C: mit Riegelkappe, ohne Kontermutter Form D: mit Riegelkappe, mit Kontermutter
1) Anschlag links 2) Anschlag rechts Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1675.11040410 | A | links | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.14 CHF | | K1675.11040510 | A | links | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.14 CHF | | K1675.11040610 | A | links | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.14 CHF | | K1675.11040512 | A | links | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 20.88 CHF | | K1675.11040612 | A | links | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 20.88 CHF | | K1675.11040812 | A | links | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 20.88 CHF | | K1675.11040616 | A | links | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 22.94 CHF | | K1675.11040816 | A | links | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22.94 CHF | | K1675.11041016 | A | links | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 22.94 CHF | | K1675.110408201 | A | links | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.27 CHF | | K1675.110410201 | A | links | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.27 CHF | | K1675.110412201 | A | links | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.27 CHF | | K1675.21040410 | A | rechts | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.14 CHF | | K1675.21040510 | A | rechts | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.14 CHF | | K1675.21040610 | A | rechts | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.14 CHF | | K1675.21040512 | A | rechts | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 20.88 CHF | | K1675.21040612 | A | rechts | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 20.88 CHF | | K1675.21040812 | A | rechts | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 20.88 CHF | | K1675.21040616 | A | rechts | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 22.94 CHF | | K1675.21040816 | A | rechts | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22.94 CHF | | K1675.21041016 | A | rechts | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 22.94 CHF | | K1675.210408201 | A | rechts | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.27 CHF | | K1675.210410201 | A | rechts | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.27 CHF | | K1675.210412201 | A | rechts | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.27 CHF | |
|
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1675.11050410 | B | links | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 19.57 CHF | | K1675.11050510 | B | links | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.57 CHF | | K1675.11050610 | B | links | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.57 CHF | | K1675.11050512 | B | links | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.59 CHF | | K1675.11050612 | B | links | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.59 CHF | | K1675.11050812 | B | links | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.59 CHF | | K1675.11050616 | B | links | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.24 CHF | | K1675.11050816 | B | links | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.24 CHF | | K1675.11051016 | B | links | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.24 CHF | | K1675.110508201 | B | links | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.13 CHF | | K1675.110510201 | B | links | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.13 CHF | | K1675.110512201 | B | links | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.13 CHF | | K1675.21050410 | B | rechts | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 19.57 CHF | | K1675.21050510 | B | rechts | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.57 CHF | | K1675.21050610 | B | rechts | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.57 CHF | | K1675.21050512 | B | rechts | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.59 CHF | | K1675.21050612 | B | rechts | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.59 CHF | | K1675.21050812 | B | rechts | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.59 CHF | | K1675.21050616 | B | rechts | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.24 CHF | | K1675.21050816 | B | rechts | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.24 CHF | | K1675.21051016 | B | rechts | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.24 CHF | | K1675.210508201 | B | rechts | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.13 CHF | | K1675.210510201 | B | rechts | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.13 CHF | | K1675.210512201 | B | rechts | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.13 CHF | |
|
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1675.11060410 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.11060510 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.11060610 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.11060512 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.11060612 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.11060812 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.11060616 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.11060816 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.11061016 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.110608201 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.110610201 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.110612201 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.110604102 | C | links | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.110605102 | C | links | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.110606102 | C | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.110605122 | C | links | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.110606122 | C | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.110608122 | C | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.110606162 | C | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.110608162 | C | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.110610162 | C | links | reinorange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106082012 | C | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.1106102012 | C | links | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.1106122012 | C | links | reinorange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.1106041016 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106051016 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106061016 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106051216 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106061216 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106081216 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106061616 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106081616 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106101616 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.11060820116 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.11061020116 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.11061220116 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.1106041084 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106051084 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106061084 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106051284 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106061284 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106081284 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106061684 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106081684 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106101684 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.11060820184 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.11061020184 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.11061220184 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.1106041086 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106051086 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106061086 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106051286 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106061286 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106081286 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106061686 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106081686 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106101686 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.11060820186 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.11061020186 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.11061220186 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.1106041087 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106051087 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106061087 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106051287 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106061287 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106081287 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106061687 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106081687 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106101687 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.11060820187 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.11061020187 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.11061220187 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.1106041088 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106051088 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106061088 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.1106051288 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106061288 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106081288 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.1106061688 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106081688 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.1106101688 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.11060820188 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.11061020188 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.11061220188 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21060410 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.21060510 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.21060610 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.21060512 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.21060612 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.21060812 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.21060616 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.21060816 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.21061016 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.210608201 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.210610201 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.210612201 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.210604102 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.210605102 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.210606102 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.210605122 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.210606122 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.210608122 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.210606162 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.210608162 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.210610162 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106082012 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.2106102012 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.2106122012 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.2106041016 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106051016 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106061016 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106051216 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106061216 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106081216 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106061616 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106081616 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106101616 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.21060820116 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21061020116 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21061220116 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.2106041084 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106051084 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106061084 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106051284 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106061284 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106081284 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106061684 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106081684 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106101684 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.21060820184 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21061020184 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21061220184 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.2106041086 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106051086 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106061086 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106051286 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106061286 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106081286 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106061686 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106081686 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106101686 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.21060820186 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21061020186 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21061220186 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.2106041087 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106051087 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106061087 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106051287 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106061287 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106081287 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106061687 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106081687 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106101687 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.21060820187 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21061020187 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21061220187 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.2106041088 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106051088 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106061088 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 19.86 CHF | | K1675.2106051288 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106061288 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106081288 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 21.60 CHF | | K1675.2106061688 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106081688 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.2106101688 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 23.67 CHF | | K1675.21060820188 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21061020188 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | | K1675.21061220188 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 27.99 CHF | |
|
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1675.11070410 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.11070510 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.11070610 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.11070512 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.11070612 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.11070812 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.11070616 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.11070816 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.11071016 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.110708201 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.110710201 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.110712201 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.110704102 | D | links | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.110705102 | D | links | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.110706102 | D | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.110705122 | D | links | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.110706122 | D | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.110708122 | D | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.110706162 | D | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.110708162 | D | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.110710162 | D | links | reinorange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107082012 | D | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.1107102012 | D | links | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.1107122012 | D | links | reinorange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.1107041016 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107051016 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107061016 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107051216 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107061216 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107081216 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107061616 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107081616 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107101616 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.11070820116 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.11071020116 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.11071220116 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.1107041084 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107051084 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107061084 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107051284 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107061284 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107081284 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107061684 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107081684 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107101684 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.11070820184 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.11071020184 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.11071220184 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.1107041086 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107051086 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107061086 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107051286 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107061286 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107081286 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107061686 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107081686 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107101686 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.11070820186 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.11071020186 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.11071220186 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.1107041087 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107051087 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107061087 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107051287 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107061287 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107081287 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107061687 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107081687 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107101687 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.11070820187 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.11071020187 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.11071220187 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.1107041088 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107051088 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107061088 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.1107051288 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107061288 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107081288 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.1107061688 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107081688 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.1107101688 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.11070820188 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.11071020188 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.11071220188 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21070410 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.21070510 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.21070610 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.21070512 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.21070612 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.21070812 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.21070616 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.21070816 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.21071016 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.210708201 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.210710201 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.210712201 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.210704102 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.210705102 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.210706102 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.210705122 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.210706122 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.210708122 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.210706162 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.210708162 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.210710162 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107082012 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.2107102012 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.2107122012 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.2107041016 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107051016 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107061016 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107051216 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107061216 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107081216 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107061616 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107081616 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107101616 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.21070820116 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21071020116 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21071220116 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.2107041084 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107051084 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107061084 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107051284 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107061284 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107081284 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107061684 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107081684 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107101684 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.21070820184 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21071020184 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21071220184 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.2107041086 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107051086 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107061086 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107051286 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107061286 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107081286 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107061686 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107081686 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107101686 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.21070820186 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21071020186 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21071220186 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.2107041087 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107051087 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107061087 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107051287 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107061287 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107081287 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107061687 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107081687 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107101687 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.21070820187 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21071020187 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21071220187 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.2107041088 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107051088 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107061088 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 20.29 CHF | | K1675.2107051288 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107061288 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107081288 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 22.31 CHF | | K1675.2107061688 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107081688 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.2107101688 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 24.95 CHF | | K1675.21070820188 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21071020188 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | | K1675.21071220188 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 30.84 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|