Articulations
I giunti svolgono un ruolo importante, ad esempio, nella costruzione di macchine, nella produzione automobilistica e nella tecnologia dei trasporti. Trasmettono movimenti rotatori, coppie e forze. deviandone la direzione. L'area di prodotto dedicata ai giunti comprende vari tipi di prodotti, come le teste a forcella, gli snodi a forcella, i giunti a innesto rapido, i giunti angolari e quelli assiali. Gli snodi a forcella, ad esempio, sono disponibili con clip a norma DIN 71752 oppure con perni per sistemi di bloccaggio su albero. I giunti angolari servono come collegamenti ad angolo e sono utilizzati in ambienti con condizioni particolari, mentre i giunti assiali sono progettati principalmente per forze di trazione regolabili. L'assortimento di giunti comprende anche perni a sfera, circlip, copiglie e vari connettori per applicazioni industriali.
Gelenke von KIPP
Gelenke spielen eine entscheidende Rolle im Maschinenbau, da sie Bewegungen und Verbindungen zwischen verschiedenen Komponenten ermöglichen. Es sind mechanische Verbindungen, die zwei oder mehr Teile miteinander verbinden und gleichzeitig eine Bewegung relativ zueinander ausführen.
Gelenke ermöglichen ebenfalls die Übertragung und Umlenkung von Kräften. Sie können Wellen lagern und dienen als Elemente in Querverstrebungen von beweglichen Baugruppen. Sie gewährleisten die Beweglichkeit und Flexibilität von Maschinen und mechanischen Systemen. Gelenke sind in einer Vielzahl von Anwendungen vertreten und tragen zur Effizienz, Flexibilität und Funktionalität mechanischer Systeme bei.
Aufbau von Gelenken
Ein Gelenk besteht in der Regel aus mehreren Hauptkomponenten. Dazu gehören eine Gelenklagerung, Gelenkarme oder Gelenkachsen, Verbindungselemente wie Schrauben oder Bolzen und eventuell zusätzliche Elemente wie Dichtungen oder Schmiermittel. Die Gelenklagerung ist ein wesentlicher Bestandteil, der die Bewegung ermöglicht und gleichzeitig die Belastungen und Kräfte aufnimmt, die während des Betriebs auftreten. Je nach Anwendung können verschiedene Arten von Gelenklagerungen verwendet werden, wie beispielsweise Kugelgelenke, Gleitlager oder Kreuzgelenke.
Einsatzgebiete
Gelenke finden in nahezu allen Bereichen des Maschinenbaus Anwendung. Sie spielen eine wichtige Rolle in mechanischen Vorrichtungen wie Scharnieren für Türen und Klappen oder Kupplungen in Antriebssystemen. Darüber hinaus werden Gelenke in der Medizintechnik eingesetzt, beispielsweise für Prothesen oder medizinische Geräte.
Sie ermöglichen beispielsweise:
- Die Bewegung von Roboterarmen in der Industrieautomation
- Die Schwenkbewegungen von Kranauslegern in der Baubranche oder
- Die Drehbewegungen von Achsen in Fahrzeugen
Gelenke im KIPP-Sortiment
Gelenke können unterschiedliche Formen und Konfigurationen aufweisen. Die richtige Auswahl und Auslegung von Gelenken im Maschinenbau ist entscheidend, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Faktoren wie Belastbarkeit, Bewegungsfreiheit, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit müssen sorgfältig berücksichtigt werden. Darüber hinaus spielt die regelmäßige Wartung und Schmierung eine wichtige Rolle, um die Lebensdauer und Effizienz der Gelenke zu maximieren.
Die Produktgruppe der Gelenke im Maschinenbau beinhaltet viele einzelne Produkte. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt.
Schnellsteckkupplungen
Schnellsteckkupplungen sind mechanische Verbindungsstücke, die eine schnelle und einfache Montage und Demontage von Leitungen ermöglichen. Sie bestehen in der Regel aus Stahl und sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Das KIPP-Sortiment beinhaltet Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich, Radialversatzausgleich und Anschraubflansch und mit Winkel- und Radialversatzausgleich. Sie werden häufig in Hydraulik- und Pneumatiksystemen eingesetzt, um Leitungen schnell zu verbinden und zu trennen, ohne dass Werkzeuge erforderlich sind.
Gabelgelenke
Gabelgelenke sind Verbindungselemente, die aus einer Gabel und einem Bolzen bestehen. Die Gabel ist ein U-förmiges Bauteil, das aus Metall gefertigt ist. Sie dient dazu, den Bolzen aufzunehmen und ermöglicht eine schwenkbare Verbindung. Die Kipp Gabelgelenke richten sich nach der DIN-Norm DIN 71752. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie z.B. in Lenk- und Aufhängungssystemen von Fahrzeugen.
Federklappbolzen
Ein Federklappbolzen ist ein Bolzen mit einer integrierten Federmechanik. Er besteht aus Stahl und verfügt über einen federbelasteten Verschluss, der ein ungewolltes Lösen des Bolzens verhindert. Federklappbolzen werden häufig in Anwendungen verwendet, bei denen eine sichere und dennoch schnell lösbare Verbindung erforderlich ist, z.B. in Vorrichtungen, die regelmäßig gewartet oder montiert werden müssen. Bei KIPP sind die Federklappbolzen mit einem Durchmesser von 4 mm bis 16 mm erhältlich.
Bolzen
Ein Bolzen ist ein zylindrisches Verbindungselement, das aus Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305 besteht. Er wird verwendet, um zwei oder mehrere Bauteile miteinander zu verbinden. Bolzen können Gewinde oder glatte Oberflächen haben und werden oft mit Muttern oder anderen Befestigungselementen gesichert.
Folgende Bolzen, alle passend für Gabelköpfe, sind im KIPP-Sortiment vertreten:
- Bolzen mit Splintloch
- Bolzen mit Einstich für Sicherungsringe
- Bolzen mit Einstich für Wellensicherung
Gabelköpfe
Gabelköpfe sind Verbindungselemente, die ähnlich wie Gabelgelenke aufgebaut sind. Sie bestehen aus einer Gabel und einem Bolzen, der in der Gabel schwenkbar gelagert ist. Gabelköpfe werden häufig in Lenk- und Aufhängungssystemen eingesetzt, um eine flexible Verbindung zwischen verschiedenen Bauteilen herzustellen. Bei KIPP sind die Gabelköpfe aus Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde oder mit einem Federklappbolzen nach DIN 71752 erhältlich.
Gabelkopfgegenstücke
Gabelkopfgegenstücke sind passende Komponenten zu Gabelköpfen. Sie werden aus Stahl hergestellt und dienen dazu, den Gabelkopf aufzunehmen und eine Verbindung mit anderen Bauteilen herzustellen. Gabelkopfgegenstücke werden häufig in Kombination mit Gabelköpfen verwendet, um eine sichere und schwenkbare Verbindung zu gewährleisten.
Winkelgelenke
Winkelgelenke sind Verbindungselemente, die es ermöglichen, Bauteile in einem bestimmten Winkel zueinander zu verbinden. Sie bestehen aus zwei Gabeln, die an einem gemeinsamen Bolzen befestigt sind und werden aus Stahl oder Edelstahl 1.4305 nach der DIN-Norm DIN 71802 hergestellt. Winkelgelenke werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine flexible Verbindung mit einem bestimmten Winkel erforderlich ist, z.B. in Lenksystemen oder in industriellen Maschinen.
Kugelpfanne und Kugelzapfen
Eine Kugelpfanne ist ein Bauteil, das eine kugelförmige Vertiefung aufweist. Sie wird aus Stahl hergestellt und dient als Gelenklager für Kugelzapfen. Die Kugelpfanne bei KIPP ist geeignet für Winkelgelenke und nach der DIN-Norm DIN 71805 hergestellt.
Der Kugelzapfen ist ein Verbindungselement, das eine kugelförmige Ausbuchtung oder einen Zapfen aufweist. Er wird aus Stahl gefertigt und dient zur Aufnahme in eine Kugelpfanne oder ein Gelenklager.
Gelenkaugen
Gelenkaugen sind ebenfalls Verbindungselemente. Sie bestehen aus einer Augenschraube und einer Gabel. Sie werden in verschiedenen Anwendungen verwendet, um eine schwenkbare Verbindung herzustellen. Gelenkaugen von KIPP bestehen aus Stahl oder Edelstahl 1.4305 und sind in den Ausführungen Stahl verzinkt und Edelstahl blank erhältlich.
Sicherungsbügel für Kugelpfannen
Ein Sicherungsbügel ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Bolzen oder andere Verbindungselemente zu sichern. Er besteht in der Regel aus Metall und hat eine U-förmige Form, die um den Bolzen gelegt wird. Der Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805 verhindert ein ungewolltes Lösen des Bolzens und bietet zusätzliche Sicherheit.
Splinte und Federstecker
Splinte sind Stifte aus Stahl oder Edelstahl, die dazu dienen, Bolzen oder andere Verbindungselemente zu sichern. Sie werden durch vorgebohrte Löcher oder Schlitze in den Bolzen eingeführt und verhindern ein ungewolltes Herausziehen oder Verdrehen.
Ein Federstecker ist ebenfalls ein Verriegelungsmechanismus, der aus einem Stift und einer Feder besteht. Der Stift wird in eine passende Bohrung gesteckt und die Feder sorgt für einen festen Sitz und eine Verriegelung. Federstecker werden häufig verwendet, um Bolzen, Wellen oder andere Verbindungselemente zu sichern.
Axialgelenke
Axialgelenke sind Gelenke, die eine axiale Bewegung oder Verschiebung ermöglichen. Sie werden oft in mechanischen Systemen eingesetzt, bei denen eine lineare Bewegung in axialer Richtung erforderlich ist. Axialgelenke bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Gabeln, Bolzen oder Kugellagern und werden aus Stahl oder Edelstahl hergestellt.