Tecnica di serraggio a punto zero
Nullpunkt Spannsysteme ermöglichen das schnelle und einfache Spannen von Werkstücken mit dem Ziel höchster Präzision. Dafür sorgt ein standardisiertes Schnittstellen-System zwischen der Werkzeugmaschine und den Vorrichtungen oder Werkstücken. Mechanische Verriegelungen bewirken dabei die Verankerung in einer vordefinierten Nullposition. Die Nullpunkt-Spannsysteme von KIPP können pneumatisch, mechanisch oder auch manuell betätigt werden. Zum Sortiment gehört unter anderem das Nullpunkt-Spannsystem UNILOCK, das ein schnelles, präzises Spannen und Referenzieren von Vorrichtungen und Werkstücken auf spannenden Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren ermöglicht. Im Programm befindet sich zudem ein modulares 5-Achs-Spannsystem sowie eine umfangreiche Auswahl an kompatiblen Komponenten, die für die störkantenfreie 5-Seiten-Bearbeitung eingesetzt werden können.