3 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Ruote in PA 6.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Le ruote in PA 6 hanno una scarsa resistenza al rotolamento, sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e a urti e colpi.

Altri clienti hanno acquistato anche