Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Les nouveaux vérins à levier KIPP : un réglage plus rapide, une fixation plus sûre


Un serrage sans outil et un temps d’équipement réduit

Avec les nouveaux vérins à levier K2550 et K2551, KIPP élargit sa gamme d’éléments de serrage en proposant une solution qui permet des opérations de réglage rapides et reproductibles. Ces éléments de serrage permettent de bloquer sans outil le réglage du coulissement et de l’équerrage sur les tiges plates et les arbres ronds en tournant le levier d’environ 90°degrés seulement.


Un positionnement rapide pour les opérations de réglage récurrentes

Qu’il s’agisse de têtes d’impression, de guides, de roues ou de composants robotiques, dans de nombreuses applications, les positions doivent être régulièrement ajustées puis verrouillées de manière sûre. Nos nouveaux vérins à levier remplacent les bornes à vis classiques et réduisent considérablement les temps d’équipement et de réglage. Dans le même temps, ils garantissent une force de serrage constante et, par là même, des résultats reproductibles.

Découvrez les nouveaux vérins à levier KIPP, pour des processus d’équipement plus rapides et un positionnement précis.

Un petit tour de vis et tout est bien fixé ! 🔄⚙️
Découvrez nos dispositifs de serrage à pression dans la vidéo.