Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Des vérins à gaz 

pour une ouverture, un maintien en position et une fermeture contrôlés

KIPP élargit sa gamme avec de nouveaux vérins à gaz en acier et en acier inoxydable. Ces éléments d’amortissement sans entretien facilitent l’ouverture, le maintien en position et la fermeture contrôlés des volets, capots et composants mobiles°; ils conviennent aux applications dans les domaines de la construction mécanique, de la technologie médicale ainsi que de la construction automobile et d’installations.


Une assistance personnalisable

Les nouvelles séries K2517 (acier) et K2518 (acier inoxydable) permettent une adaptation précise aux différents mouvements. Grâce au réglage individuel de la pression de gaz, la force de poussée peut être adaptée avec précision à chaque application. Une valve de remplissage intégrée permet de la réajuster si nécessaire.

Des matériaux robustes adaptés à divers domaines d’application

La version en acier est équipée d’un tube de pression en acier et d’une tige de piston chromée dure ; elle est particulièrement adaptée aux solutions industrielles économiques. Pour les environnements sensibles à la corrosion, KIPP propose une version en acier inoxydable avec tube de pression en acier inoxydable 1.4301 et tige de piston en acier inoxydable 1.4305.
 

Une intégration flexible

Ces vérins à gaz sont disponibles par défaut avec des diamètres de tige de piston compris entre 6 et 14 mm et des courses allant de 40 à 400 mm. Leurs filetages de raccordement des deux côtés permettent d’associer ces éléments à divers raccords et ferrures en acier ou en acier inoxydable et facilitent leur intégration dans les constructions les plus diverses.
 

Durabilité et absence d’entretien

Conçus pour des températures comprises entre -20 °C et +80 °C, ces vérins à gaz ne nécessitent aucun entretien tout au long de leur durée de vie. Ils offrent ainsi une solution fiable pour les applications qui exigent des mouvements contrôlés en permanence et une grande sécurité de fonctionnement.

Pour qu'ils maintiennent vraiment chaque volet en place 🤐⚙️
Apprenez-en plus sur nos ressorts à gaz dans la vidéo.