Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

HEINRICH KIPP WERK SICHER MIT KIPP

Spanntechnik | Normelemente | Bedienteile

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ENTREPRISE

0
ans
0
collaborateurs
0
sites dans le monde
0
Certifications

COMPÉTENCE DE FABRICANT ET TRADITION FAMILIALE

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ENTREPRISE

0
Produits
0
Nouveautés
0
Filiales
0
Représentations dans le monde

SITES ET SOURCES D'APPROVISIONNEMENT INTERNATIONALES

  

"La trasparenza è importante per noi. Trasparenza e spazio per la comunicazione con i nostri clienti,"afferma Heinrich Kipp. 

Nicolas Kipp: "La nostra collaborazione quotidiana si basa sui nostri valori aziendali: responsabilità, dinamismo e correttezza."

Dal 1919 siamo sinonimo di competenza manifatturiera in Germania. Sempre con il motto: FIDATEVI DI KIPP

QUESTA È LA NOSTRA FILOSOFIA

CERTIFICAZIONI

La nostra ricerca della massima qualità si riflette nella nostra filosofia e nelle nostre certificazioni.

Riteniamo che la gestione della qualità sia un processo continuo di risposta rapida e mirata alle nuove esigenze. Grazie a una gestione del lavoro intelligente e lungimirante, possiamo garantire la soddisfazione dei clienti e dei nostri dipendenti.