Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

TPU (également TPE-U)

TPE uréthane

 

Le TPU est l'équivalent thermoplastique du polyuréthane (PUR).
Grâce à ses bonnes propriétés mécaniques et à sa très grande résistance à l'usure, ce matériau est largement utilisé dans l'industrie automobile.
Sa résistance chimique par rapport au TPS est quelque peu limitée.

Applications courantes :

- joints statiques et dynamiques
- revêtements de véhicules
- gaines de câbles

Désignation abrégée

TPU (également TPE-U)

Nom commercial

Elastollan® (Bayer)

Dénomination chimique

TPE uréthane

Propriétés mécaniques

 

  Plage de dureté [shore A/D]

60A - 80D

  Résistance à l'usure

très bonne

  Résistance à la traction [Mpa]

 

Propriétés physiques

 

  Densité [g/cm³]

1,1 - 1,4

Températures de service

 

 Plage de température temporaire [°C]

-50 - 120

 Plage de température constante [°C]

-40 - 90

Propriétés diverses

 

  Comportement de combustion selon UL 94

HB

  Résistance chimique

 

  graisses, huiles minérales

+

  essence

-

  acides faibles/forts

o/-

  bases faibles/fortes

+/o

  perchloroéthylène

-

  trichloroéthylène

-

  acétone

-

  alcools

o

  liquide de frein

- (est dissous)

  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)

-

  Intempéries/rayonnement UV

o

+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant