ABS
L'ABS est un thermoplastique amorphe composé de trois matériaux de base : l'acrylonitrile, le butadiène et le styrène.
Propriétés :
- bonne résistance aux chocs
- surface dure et inrayable
- de traitement facile, l'ABS peut avoir un revêtement métallique.
Plus de 50 % de la production totale sont transformés dans l'industrie automobile et pour les boîtiers d'appreils électriques.
| Désignation abrégée | ABS |
| Désignation | Terpolymère acrylonitrile-butadiène-styrène |
| Propriétés mécaniques | |
| État de l'échantillon | standard |
| Résistance à la traction [Mpa] | k.A. |
| Module d'élasticité (traction) [Mpa] | 2 300 |
| Dureté de pénétration à la bille [Mpa] | 90 |
| Propriétés physiques | |
| Densité [g/cm³] | 1,04 |
| Température de fusion [°C] | 110 |
| Températures de service | |
| Temp. max. temporaire [°C] | 100 |
| Temp. max. constante [°C] | 95 |
| Temp. d'utilisation min. [°C] | -30 |
| Propriétés diverses | |
| Comportement de combustion selon UL 94 | HB |
| Absorption d'eau (conditions climatiques normales) [%] | 0,22 |
| Résistance chimique | |
| graisses, huiles minérales | + |
| essence | + |
| acides faibles/forts | +/- |
| bases faibles/fortes | +/+ |
| perchloroéthylène | o |
| trichloroéthylène | - |
| acétone | o |
| alcools | o |
| Résistance à l'hydrolyse (eau chaude) | + |
| Intempéries/rayonnement UV | o |
+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.