En intégrant les produits SOLIDBolt, KIPP élargit sa gamme de solutions de serrage en y ajoutant un système de bridage mécanique à point zéro innovant. L’accent est ici mis sur les applications pour lesquelles des temps de préparation courts, des configurations flexibles et des solutions économiques sont essentiels – de la fabrication de pièces uniques à la production en série automatisée.
Le système SOLIDBolt permet de remplacer les dispositifs de serrage, les gabarits et les pièces en quelques secondes. Contrairement aux systèmes classiques, KIPP mise sur l’utilisation ponctuelle de boulons à point zéro plutôt que sur des plaques à point zéro couvrant toute la surface. Le mécanisme est transféré vers les dispositifs de serrage, tandis que la machine et la plaque de base restent inchangées.