Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Systèmes à serrage rapide

Un serrage plus rapide des pièces et un positionnement en toute sécurité

Grâce à ses systèmes à serrage rapide pour tables de soudage, KIPP propose une solution flexible permettant de positionner, de serrer et de desserrer rapidement des pièces sur les tables à trame perforée. Ces composants modulaires favorisent l’efficacité des processus d’équipement et garantissent un positionnement reproductible – une solution idéale pour la construction de dispositifs de soudage et de serrage, la construction de machines et d’installations, ainsi que la transformation des métaux.


Une préparation plus rapide, un travail plus précis

C’est précisément lorsque les pièces à usiner et les tâches de fabrication changent fréquemment que nos systèmes à serrage rapide permettent de réduire les délais d’équipement et de remplacement. Les pièces à usiner, les butées et les éléments d’équipement peuvent être fixés en toute sécurité et repositionnés facilement à tout moment. Cela permet de gagner du temps et de réduire les rebuts grâce à un alignement toujours précis.


Un système modulaire pour une flexibilité maximale

Le système à serrage rapide KIPP est conçu pour les tables à trame perforée avec des trous de 16 mm et 28 mm de diamètre. Les broches de serrage sont disponibles pour différentes épaisseurs de matériaux et permettent une fixation rapide des pièces à usiner et des éléments d’équipement.

La gamme est complétée par des plaques d’adaptation, des équerres d’assemblage, des paliers pivotants, des dispositifs de bridage à came ainsi que d’autres accessoires. Tous ces composants peuvent être associés de manière modulaire et s’adaptent avec souplesse à différentes tâches de serrage et de montage.


Robustes et polyvalentes

Les broches de serrage sont disponibles au choix en acier ou en acier inoxydable et sont conçues pour une utilisation quotidienne dans des environnements de production exigeants. Grâce à leur conception modulaire, les systèmes de serrage existants peuvent à tout moment être étendus ou adaptés à de nouvelles exigences.

Découvrez dès maintenant les systèmes à serrage rapide KIPP pour des processus d’équipement efficaces et un positionnement précis.

SYSTÈMES À SERRAGE RAPIDE POUR TABLES DE SOUDAGE