La polyvalence comme principe systémique
Avec le lancement de la nouvelle catégorie de produits Roues de guidage de palier, KIPP élargit sa gamme avec des composants essentiels pour la construction d’installations industrielles. Les 104°nouveaux articles répartis en 9°familles de produits ont été conçus pour les applications les plus diverses et allient précision dimensionnelle, robustesse et fonctionnement silencieux constant, ce qui les rend idéaux pour les installations de convoyage, les lignes de conditionnement et les systèmes de positionnement.
Pour tous ceux qui doivent contrôler des mouvements
Nos roues de guidage de palier assument des fonctions de guidage et de stabilisation essentielles, même sous des charges variables et en fonctionnement continu. Grâce à l’association de roulements à billes et de bandes de roulement sélectionnées avec soin, on obtient des composants pouvant être adaptés à divers systèmes de guidage et environnements.