Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Les nouveaux poussoirs à ressort en inox avec bille en céramique KIPP – Robustes, précis et polyvalents

La société HEINRICH KIPP WERK présente des poussoirs à ressort innovants en inox A4 avec bille en céramique en nitrure de silicium. Ces composants hautement résistants allient une grande longévité à une excellente résistance à la corrosion et sont idéaux pour les applications exigeantes dans les secteurs les plus divers.

Aperçu de tous leurs avantages :

✔ Résistance maximale à la corrosion – L’inox A4 résiste à l’humidité, à l’eau salée et aux influences chimiques
✔ Résistance mécanique élevée – Idéaux pour une utilisation dans les environnements exigeants
✔ Résistants à l’usure et durables – La bille en céramique en nitrure de silicium assure une grande dureté et réduit l’usure du matériau
✔ Résistance chimique – Résistants aux substances agressives et aux conditions extrêmes
✔ Capacité d’isolation électrique – La bille en céramique empêche la conductivité électrique
✔ Polyvalents – Conviennent comme outils de positionnement, éléments de verrouillage ou éléments de bridage
✔ Grande variété de modèles – Disponibles en huit tailles de filetage (M3 à M16) à six pans creux (K0610) ou à fente (K0609)

Grâce à ces caractéristiques, nos nouveaux poussoirs à ressort constituent une solution optimale pour les applications dans la technologie médicale, la construction mécanique, l’industrie alimentaire ou le secteur automobile.