TECHNIQUE DE SERRAGE
Nos produits dans le domaine de la technique de serrage permettent d’obtenir un positionnement et une fixation exacts pour des résultats de qualité précis et répétables. La technique de serrage est utilisée dans les procédés de fabrication les plus divers, notamment dans la construction mécanique, la fabrication de biens de consommation et l’industrie automobile. La gamme KIPP comprend d’une part des outils de serrage de pièces avec, entre autres, des éléments de bridage, de positionnement et d’appui. D’autre part des outils de serrage modulaires, utilisables de manière flexible, avec des éléments de base et des éléments de montage. En outre, notre gamme d’outils de serrage à point zéro comprend entre autres des systèmes de bridage à point zéro, différents systèmes de bridage 5 axes et des systèmes de positionnement. Par ailleurs, dans notre gamme d’outils de serrage par étau, vous trouverez entre autres des étaux de bridage 3 et 5 axes performants, des étaux de bridage CNC ainsi que des mandrins stationnaires à mors pour l’usage industriel.
Les outils de serrage KIPP
Les outils de serrage sont utilisés dans les domaines les plus divers de la production, lorsqu'une pièce doit être serrée pour être usinée. Ce qui importe avant tout, c'est l'extrême précision, tant en ce qui concerne la fixation à proprement parler que la durée rigoureusement définie au cours de laquelle une pièce doit être fixée pour être usinée avant d'être remplacée.
En tant que fabricant d'outils de serrage, KIPP dispose d'une expérience de plusieurs décennies et d'un grand savoir-faire. Les outils de serrage KIPP, parfaitement adaptés à l'application concernée, contribuent à ce que la production se déroule avec la meilleure efficacité et la meilleure rapidité possibles, et généralement sans problème. Vous trouverez un aperçu de la gamme d'outils de serrage KIPP dans notre boutique en ligne.
Grâce à son grand savoir-faire en matière d'outils de serrage de pièces, d'outils de serrage modulaires, d'outils de serrage à point zéro et d'outils de serrage par étau, le fabricant du Bade-Wurtemberg KIPP compte parmi les leaders des outils de serrage.
L'ensemble de la gamme de produits KIPP comprend plus de 85 000 pièces rapidement disponibles. Notre offre complète est disponible dans la boutique en ligne KIPP. La gamme d'outils de serrage proposée par KIPP compte des composants variés pour le serrage universel de pièces à usiner, des éléments de base pour le montage modulaire, des dispositifs pour un serrage et un réétalonnage rapides et précis grâce aux outils de serrage à point zéro, ainsi que différentes versions d'étaux.
Les outils de serrage KIPP convainquent par leur qualité supérieure, leur très bon rapport qualité-prix ainsi que leur très grande précision. Autres avantages : intégrés dans un processus de production, les dispositifs de bridage KIPP permettent de minimiser les temps d'équipement et les temps morts. Les conditions d'usinage sont également améliorées, et le remplacement des pièces devient réalisable en quelques secondes.
Les dispositifs de serrage KIPP sont modulaires et compatibles entre eux. Ils garantissent ainsi une optimisation maximale des temps d'équipement des machines d'usinage. Notre vaste gamme d'outils de serrage permet de faire face aux situations de serrage les plus diverses. Vous en trouverez un aperçu dans la boutique en ligne KIPP.
Nos différents outils et dispositifs de serrage
Notre gamme d'outils de serrage est vaste et diversifiée. Nos outils de serrage sont adaptables et aussi variés que les différentes applications de production dans lesquelles ils sont utilisés. Outre de nombreux produits standard, KIPP répond également aux demandes individuelles de ses clients lorsqu'il s'agit de trouver l'outil de serrage optimal adapté à leurs besoins.
Nos outils de serrage font appel à différents procédés et modes de fonctionnement pour répondre aux exigences posées. On peut par exemple citer
- Les outils de serrage mécaniques
- Les outils de serrage pneumatiques
- Les outils de serrage hydrauliques
Les systèmes de bridage à point zéro sont utilisés pour serrer des pièces à usiner avec une précision maximale, mais aussi rapidement et facilement. Ils permettent une grande rapidité et une grande efficacité de production. Les systèmes de bridage à point zéro KIPP peuvent être actionnés pneumatiquement, mécaniquement ou manuellement.
Les outils de serrage à point zéro KIPP comprennent des dispositifs pour un serrage et un réétalonnage rapides et précis. Pour l'usinage multiface, nous proposons le système de bridage modulaire 5 axes. Nos différents systèmes de positionnement et de bridage, disponibles en version mécanique ou pneumatique, peuvent également être utilisés comme systèmes de remplacement rapide.
La gamme d'outils de serrage KIPP est conçue de manière modulaire, ce qui signifie que les différents systèmes et éléments de bridage peuvent être associés entre eux. Il est ainsi possible d'associer des outils de serrage issus de différentes catégories afin de pouvoir par ex. serrer avec précision la pièce à usiner concernée.
Outils de serrage : Domaines d'application et systèmes de bridage
Outils de serrage pour le fraisage
KIPP dispose d'une offre importante d'outils de serrage pour le fraisage. L'étau de bridage 5 axes KIPPflexX est une solution polyvalente pour les fraiseuses à 5 axes, utilisable aussi bien pour le serrage de pièces brutes que pour le serrage par plaquage. Le KIPPflexX convient au montage sur des tables de machine avec rainures en T ou taraudage, un alésage central permet l'alignement centré. Sa plaque de base est dotée de rainures d'alignement dans le sens longitudinal et transversal. Grâce à sa structure symétrique, la pièce à usiner est toujours centrée, avec une répétabilité de ±0,01 pour la fonction de plaquage. Nous proposons un grand choix de mors de serrage différents adaptés à l'étau de bridage 5 axes KIPPflexX. Pour le serrage de pièces brutes, on utilisera par ex. des mors de serrage avec broches, qui s'enfoncent dans le matériau, ce qui évite un matriçage préalable long et fastidieux.
Autres caractéristiques du KIPPflexX :
- Une hauteur d'appui jusqu'à 180 mm pour une accessibilité optimale de l'outil sur les fraiseuses à 5 axes
- Un guidage linéaire pour plus de stabilité et de rigidité
- Une force de serrage exceptionnellement élevée de 52 kN
L'utilisation de différents arbres d'adaptation et de broches rallonges permet de couvrir différentes plages de serrage.
La gamme d'outils de serrage KIPP
La large gamme variée d'outils de serrage proposée par KIPP contient des produits adaptés à chaque application. Lorsque des solutions non présentes dans notre vaste gamme standard sont requises, nous répondons toujours aux besoins individuels de nos clients, auxquels nous faisons profiter de notre grand savoir-faire en matière d'outils de serrage. Selon le modèle requis, nous employons des matériaux tels que la fonte grise, l'inox, d'autres types d'acier traité, l'aluminium ou le plastique.
Outils de serrage de pièces
Dans le domaine des outils de serrage de pièces, KIPP propose une gamme variée de composants pour le serrage universel de pièces. Elle est composée de catégories de produits logiquement structurées, telles que les éléments de bridage, les éléments de positionnement et les accessoires de serrage pour machines d'usinage. Les outils de serrage de pièces proposés par KIPP peuvent être associés librement et sont très flexibles d'utilisation.
Les outils de serrage de pièces KIPP englobent les gammes et ensembles de produits suivants :
- Éléments de bridage
- Éléments de positionnement
- Éléments d'appui et éléments de butée
- Système de bridage de forme
- Stabilisateur de pièces
- Tendeurs de chaîne
Outils de serrage modulaires
Dans le domaine des outils de serrage modulaires, on retrouve des éléments de base pour le montage modulaire de pièces à usiner utilisant des trames modulaires. Les plaques, tours et équerres standardisés permettent d'augmenter la flexibilité et de réduire au minimum le nombre d'éléments de montage dans la production.
Les gammes et ensembles de produits proposés par KIPP en matière d'outils de serrage modulaires :
- Éléments de base
- Éléments de montage
- Éléments de liaison, accessoires
Outils de serrage à point zéro
Les outils de serrage à point zéro KIPP comprennent des dispositifs pour un serrage et un réétalonnage rapides et précis. Pour l'usinage multiface, nous proposons le système de bridage modulaire 5 axes. Notre système de positionnement et de bridage dans les versions mécanique et pneumatique est un autre système de remplacement rapide.
Le système de bridage modulaire 5°axes de KIPP est conçu pour l'usinage complet en une seule opération de bridage. Il garantit une précision maximale : alors que les pièces à usiner doivent souvent être déplacées sur les étaux de machine, le serrage de pièces avec notre système de bridage modulaire 5 axes permet une accessibilité optimale de tous les côtés. Ceci permet de réduire les coûts de préparation, d'utiliser des outils standardisés et d'augmenter la précision.
Grâce à sa structure variable et à la multitude de modules existants, les utilisateurs peuvent composer et reconfigurer le système de manière personnalisée. Nous proposons plus de 70 éléments, parmi lesquels des modules de base et des modules entretoises ainsi que des accessoires. Associés entre eux, ils garantissent l'obtention des hauteurs les plus diverses, la connexion aux interfaces et l'usinage de différentes pièces complexes.
Les gammes et ensembles de produits proposés par KIPP en matière d'outils de serrage à point zéro :
- Système de bridage à point zéro
- Système de bridage modulaire 5 axes 80°
- Système de bridage modulaire 5 axes 50°
- Système de bridage modulaire 5 axes 138°
- Système de positionnement et de bridage
Outils de serrage par étau
L'offre proposée par KIPP en matière d'outils de serrage par étau comprend différentes versions d'étaux, comme par exemple des étaux de bridage 5 axes pour l'usinage sur 5/6 faces. Les étaux de bridage CNC pour fraiseuses à 3 axes font également partie de cette gamme, tout comme les systèmes de bridage multiple pour les grandes quantités de pièces. Des étaux auto-centrants avec interface à point zéro et interface d'automatisation ainsi que des mandrins stationnaires à mors viennent compléter cette gamme.
Aperçu des gammes et ensembles de produits proposés par KIPP en matière d'outils de serrage par étau :
- Étau de bridage 5 axes KIPPflexX, étau de bridage 5 axes compact
- Étaux de bridage 3 axes, étaux de bridage 5 axes
- Étaux auto-centrants
- Étau de bridage CNC
- Systèmes de bridage multiple
- Mandrins stationnaires à mors