Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Materiale
Acciaio 1.1191 (CK45). Resistenza alla trazione ≈700 N/mm².
Versione
brunito.
Nota
Tragzapfen nach VDI 3366.

Es sind im Regelfall immer vier Tragzapfen anzuordnen. Bei der Verwendung von vier Tragzapfen sollte beachtet werden, dass zwei Tragzapfen das gesamte Werkzeuggewicht tragen. Somit kann beim Wenden des Werkzeugs die Last auf zwei Tragzapfen verteilt werden.

Lieferung mit Innensechskantschrauben.
Zeichnungshinweis
1) kg max.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch