Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
3 Résultats

Description

Matière
Forme A, G : Patin en acier, bruni, rotule en acier de décolletage.
Forme B : Inox.
Forme C : Patin en POM, rotule en acier de décolletage.
Forme D : Patin en POM, rotule en Inox.

Plaque antidérapante : élastomère thermoplastique.
Finition
Forme A : Rotule cémentée et brunie.
Forme G : Rotule cémentée et brunie, avec plaque anti-dérapante.
Forme B : Rotule naturelle.
Forme C : Rotule cémentée et brunie.
Forme D : Rotule naturelle.
Nota
La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser.
Les contraintes indiquées dans le tableau sont des recommandations relatives aux charges statiques permanentes en présence desquelles le pied large à rotule peut être mis en œuvre.

Découvrez notre gamme de produits