{"product":{"productId":"agid.17527","price":3.47,"name":"Douilles de perçage à collerette en acier DIN 172"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.
Afficher plus
Afficher moins
Douilles de perçage à collerette en acier DIN 172, Forme A
à partir de
CHF4.62
hors TVA
hors frais d’envoi
Douilles de perçage à collerette en acier DIN 172, Forme B
à partir de
CHF5.08
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.
Nota
Pour les diamètres jusqu'à 15 mm, les paliers sont de 0.1 mm.
Indication de dessin
Forme A : Bord de l’alésage arrondi d’un côté
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés
1) Chanfrein d’entrée
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés
1) Chanfrein d’entrée