Acier.

Inox 1.4305.

Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt filetées entourent la contre-pièce en assurant une répartition homogène des forces de serrage.
Les bagues de serrage peuvent être utilisées conjointement avec des filetages de classe de tolérance 6g.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits