Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Nota
Les vérins de nivellement avec rondelle de compensation à billes et contre-écrou sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Ils permettent une installation précise lors du montage de surfaces d'appui inclinées jusqu'à un angle d'env. 4°. Le contre-écrou sert ici à conserver un réglage prédéfini.
Ils se caractérisent par leur plage de réglage importante, comprise entre 10 et 39 mm.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessoire
K0691 Rondelles de compensation à rotule.
K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits