{"product":{"productId":"agid.14562","price":0.43,"name":"Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de cémentation, acier de traitement ou inox.
Finition
Forme C / D :
Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10
Forme G :
Acier de traitement, traité (350 + 80) HV 30.
Forme C / D / G :
Inox, brut.
Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10
Forme G :
Acier de traitement, traité (350 + 80) HV 30.
Forme C / D / G :
Inox, brut.
Afficher plus
Afficher moins
Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/01
à partir de
CHF0.48
hors TVA
hors frais d’envoi
Rondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01
à partir de
CHF0.49
hors TVA
hors frais d’envoi
Rondelles concaves, forme G, DIN 6319, version 10/01
à partir de
CHF0.61
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de cémentation, acier de traitement ou inox.
Finition
Forme C / D :
Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10
Forme G :
Acier de traitement, traité (350 + 80) HV 30.
Forme C / D / G :
Inox, brut.
Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10
Forme G :
Acier de traitement, traité (350 + 80) HV 30.
Forme C / D / G :
Inox, brut.
Nota
Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.
Indication de dessin
Forme C : Rondelle convexe
Forme D : Rondelle concave
Forme G : Rondelle concave
Forme D : Rondelle concave
Forme G : Rondelle concave