Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).
Mostra di più
Mostra di meno
Cimblot avec taraudage, forme B, cylindrique
da
12,38 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cimblot avec taraudage, forme C, avec plat
da
13,60 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).
Nota
Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées K1095, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.
Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Indication de dessin
Forme B : Cimblot cylindrique
Forme C : Cimblot dégagé
Forme C : Cimblot dégagé