Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Description du produit
Tours de serrage à 4 faces avec modules de bridage UNILOCK EFM 138 intégrés. Ces modules de bridage intégrés permettent de serrer ou de remplacer en un temps record des outils de serrage et des dispositifs sur la tour de serrage. Les temps d’équipement peuvent ainsi être réduits et les durées de fonctionnement des machines augmentées.
Matière
Tour de serrage en fonte GJL 300.
Module de bridage en acier de cémentation.
Finition
Tour de serrage avec surfaces d’appui usinées avec précision.
Module de bridage avec surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les tours de serrage à 4 faces sont adaptées aux tables de machine pour machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS6337-1980.

Les modules de bridage sont actionnés de manière centrale par un raccord pneumatique.
Le bloc-ressort intégré génère des forces de serrage élevées (l’unité est serrée sans pression).
Le desserrage est pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu’en association avec une unité de remplacement montée.
Plage de température
+5 °C jusqu’à +60 °C.
Contenu de la livraison
- tour de serrage.
- vis de transport.
- mode d’emploi.
Indication de dessin
1) Rraccord d’air G1/8 ouverture
2) Raccord d’air G1/8 fonction turbo
Accessoire
- Tenon de serrage UNILOCK K0967.
- UNILOCK palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro K1218.
- UNILOCK bouchon de protection pour module de serrage K1010.
- UNILOCK couvercle pour module de serrage K1010.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits