{"product":{"productId":"agid.22451","price":1367.78,"name":"Palettes interchangeables en fonte grise avec trame modulaire"},"currency":"CHF"}
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d’appui rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d’appui rectifiées.
Nota
Les palettes interchangeables avec trame modulaire peuvent être utilisées des deux côtés sur des équerres. Les palettes interchangeables sont assemblées et fixées des deux côtés des équerres. Ceci permet un remplacement rationnel des dispositifs de serrage. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M16
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M16
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.