GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les palettes interchangeables avec faces d'appui pré-usinées peuvent être utilisées des deux côtés sur des équerres. Les palettes interchangeables sont assemblées et fixées des deux côtés des équerres. Ceci permet un remplacement rationnel des dispositifs de serrage. Les palettes interchangeables peuvent être usinées par le client.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M16
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits