GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les palettes conviennent aux tables des machine-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits