3 Résultats

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Afin de protéger les taraudages des copeaux et de la poussière, ceux-ci doivent être fermés à l´aide des bouchons de protection. Laisser les bouchons de protection dans les trous qui ne sont pas utilisés !
Utiliser les bouchons de protection en aluminium lorsque le liquide de coupe utilisé est corrosif ou lorsqu’un fraisage est fait sans lubrification.
Avantages
La bague d'étanchéité (formes B et C) empêche la pénétration de liquides de refroidissement dans les trames modulaires.
Sur demande
Divers coloris pour permettre la différenciation avec les éléments de base à trame modulaire.
Indication de dessin
Forme A : à six pans creux, sans joint torique
Forme B : à six pans creux, avec joint torique
Forme C : à fente, avec joint torique

Découvrez notre gamme de produits