Alliage d’aluminium stabilisé.
Finition
Anodisé naturel.
Nota
Pince de serrage pour le bridage de contours intérieurs.
Le contour de la pièce à brider est installé dans la pince de serrage. Des surfaces de forme libre et des contours asymétriques sont possibles.
Le mécanisme de la pince de serrage permet un serrage sûr de la pièce.
Course de serrage par segment de pince de serrage (8x) max. 0,15 mm.
Répétabilité de la pièce : ±0,03.
Répétabilité de la pince de serrage : ±0,02.
Pour le modèle de pince de serrage pour bridage intérieur, le cône de traction K1185 est requis.
Étau de serrage de forme adapté K1183.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits