{"product":{"productId":"agid.12858","price":0,"name":"Étau de bridage de formes pour plaques à trame"},"currency":"CHF"}
Matière
Plaque à bride, axes et corps en acier.
Joints NBR.
Vis DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8.
Pince de serrage en aluminium.
Joints NBR.
Vis DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8.
Pince de serrage en aluminium.
Finition
Plaque à bride, axe et corps en inox, coloris naturel.
Vis zinguées.
Pince de serrage anodisée rouge ou incolore.
Vis zinguées.
Pince de serrage anodisée rouge ou incolore.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plaque à bride, axes et corps en acier.
Joints NBR.
Vis DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8.
Pince de serrage en aluminium.
Joints NBR.
Vis DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8.
Pince de serrage en aluminium.
Finition
Plaque à bride, axe et corps en inox, coloris naturel.
Vis zinguées.
Pince de serrage anodisée rouge ou incolore.
Vis zinguées.
Pince de serrage anodisée rouge ou incolore.
Nota
Étau de bridage de forme avec plaque de base pour un montage sur des plaques à trame avec pas de trame de 50 mm. La plaque à bride peut accueillir des pinces de serrage pour le bridage extérieur ainsi que des pinces de serrage pour le bridage intérieur. Le contour de la pièce à brider est installé dans la pince de serrage. Des surfaces de formes libres et des contours asymétriques sont possibles.
Le pack de ressorts intégré génère une force de serrage de 5,8 kN. Grâce à un resserrage à l'air comprimé, la force de serrage peut être augmentée jusqu'à 43,5 kN. Le desserrage de la pince s'effectue par injection d'air comprimé sur la surface inférieure du cylindre. Le cylindre est alors poussé vers le haut et annule ainsi le processus de serrage de la pince de serrage.
Plage de serrage 0,2 mm.
Précision de répétition < 0,01 mm.
Le pack de ressorts intégré génère une force de serrage de 5,8 kN. Grâce à un resserrage à l'air comprimé, la force de serrage peut être augmentée jusqu'à 43,5 kN. Le desserrage de la pince s'effectue par injection d'air comprimé sur la surface inférieure du cylindre. Le cylindre est alors poussé vers le haut et annule ainsi le processus de serrage de la pince de serrage.
Plage de serrage 0,2 mm.
Précision de répétition < 0,01 mm.
Accessoire
Pince de serrage pour bridages extérieur et intérieur K0502
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.