Corps de base : EN AC-51400.
Brides de serrage : acier de traitement.
Finition
Corps de base : anodisé naturel.
Brides de serrage : brunies.
Nota
La vis de serrage latérale permet d'actionner l'étau de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La construction compacte et simple permet de serrer deux pièces.
La course de serrage s'élève au max. à 0,5 mm.
Pour l'usinage du contour, la pince de serrage doit être précontrainte.
Pour cela, l'anneau de serrage (incl.) est nécessaire.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits