{"product":{"productId":"agid.32893","price":18.9,"name":"Cimblot épaulé à bout sphérique dégagé forme D"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier à outils. Inox 1.4305.
Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Afficher plus
Afficher moins
Cimblots à bout sphérique aplati de forme D, taraudage d’un côté avec trou borgne
à partir de
18,90 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Cimblots à bout sphérique aplati de forme D, taraudage des deux côtés avec trou borgne
à partir de
29,73 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Cimblots à bout sphérique aplati de forme D, taraudage des deux côtés avec alésage
à partir de
18,90 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier à outils. Inox 1.4305.
Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota
La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1).