{"product":{"productId":"agid.31160","price":3.61,"name":"Vis à bille orientable sans tête bille avec plat"},"currency":"CHF"}
Matière
Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement ou en POM.
Bille en acier à roulement ou en POM.
Finition
Vis noire.
Bille, traitée et naturelle ou POM.
Bille, traitée et naturelle ou POM.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement ou en POM.
Bille en acier à roulement ou en POM.
Finition
Vis noire.
Bille, traitée et naturelle ou POM.
Bille, traitée et naturelle ou POM.
Nota
La forme B, C ou F s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Indication de dessin
Forme B : bille en acier
Forme C : bille en POM
Forme F : bille en acier avec picots
Forme C : bille en POM
Forme F : bille en acier avec picots
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.