Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
5 Résultats

Description

Matière
Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Nota
La forme A avec bille pleine est utilisée pour les applications nécessitant un point d’appui propre et poli.
Les billes aplaties des formes B et F permettent de serrer, de brider ou de soutenir sans déformation des surfaces non parallèles, car la bille mobile s’adapte jusqu’à 9°.
Pour éviter que la bille ne pivote de plus de 9°, il convient de choisir les formes BV et FV avec dispositif anti-rotation.
Indication de dessin
Forme A : bille pleine
Forme B : bille avec plat
Forme BV : bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
Forme F : bille avec picots
Forme FV : bille avec picots, protection anti-retournement intégrée

Découvrez notre gamme de produits