Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Alliage léger (résistance à la traction : 400 N / mm²).
Vis : acier de traitement.
Finition
Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Nota
Convient aussi bien pour les applications horizontales que verticales. La semelle magnétique permet un positionnement exact de la pièce dans le sens vertical.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour K1961
2) Semelle magnétique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits