Description du produit
Les inserts à picots et inserts conviennent au montage dans des bras de serrage, des dispositifs de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L’utilisation d’inserts à picots permet de transmettre des couples très élevés et des forces de serrage supérieures à la moyenne, même en présence de matériaux durs et d’irrégularités de surface.
Matière
Acier à outils.
Finition
Traité, bruni.
Indication de dessin
-
Accessoire
K0929 Crampon plaqueur.
K0930 Crampon plaqueur.
K0931 Crampon plaqueur avec tête d’appui.
K1159 Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage jusqu’à la tête DIN 912.
K1160 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse DIN 6912.
K0869 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762 élargie, acier ou inox.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits